1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสสำหรับจับเทอร์โมมิเตอรแบบ แท่ง

เคสสำหรับจับเทอร์โมมิเตอรแบบ แท่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคส โลหะที่ป้องกัน เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งจากการกระแทก
[คุณสมบัติ]
·โลหะแข็งป้องกัน เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่ง
·หน้าต่างสำหรับ สเกลวัด อ่านได้ง่าย
·สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แม้อยู่ภายในเคส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกัน เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว

รหัสสินค้า
72729
72731
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุประสงค์ของการวัด ขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 304.22

SWS HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว (สำหรับ 30 ซม.)341×14×1644

฿ 263.64

SWS HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว (สำหรับ 15 ซม.)190×14×1628

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ 1 สเกลวัด(°C) 1 วัสดุ ทองเหลือง
เสริม * เนื่องจาก มาตรวัด อุณหภูมิรูปแท่งเป็น เกจวัด อุณหภูมิที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ เกจวัด จะแสดงอุณหภูมิที่ถูกต้องเมื่อจมอยู่ใต้น้ำจนถึงอุณหภูมิที่วัดได้