(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
CV-G104C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,733.00 ฿ 29,065.12 |
CLEANERS FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 หน่วย |
เครื่องดูดฝุ่น สำหรับใช้ในห้องสะอาด เช่น ในสถาบันการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ฯลฯ สามารถ จับ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ / ฝุ่น ละเอียด
[คุณสมบัติ]
· พลังดูด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถึง 320 W ความสะอาดสูง กำลังการผลิตขนาดใหญ่ จัดการใน พื้นที่ขนาดใหญ่
· ใช้ nanotitanium ตัวแรกของอุตสาหกรรมในการดักจับฝุ่นที่ ละเอียด ได้อย่างน่าเชื่อถือ ขจัดกลิ่นและสารก่อภูมิแพ้
· "ไอเสียความเร็วต่ำ" ช่วยป้องกันฝุ่นละออง "กระดาษ ความหนาแน่นสูง" สำหรับการจัดการฝุ่นสะสมที่ถูกสุขลักษณะ
· สลักแม่เหล็ก ฝุ่นที่ ละเอียด พิเศษ 0.15 µm ที่ 99.9995% หรือมากกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับห้องสะอาด โรงพยาบาล สถาบันสวัสดิการสังคมห้องปฏิบัติการและสถานที่ผลิตเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ / งานละเอียด
·สะดวกสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์, สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาหาร, โรงเรียน, ระบบ จัดการอาคารที่ระบุอาคาร ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
CV-G104C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,733.00 ฿ 29,065.12 |
CLEANERS FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง