(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ZCM-01 |
ZCM-02 |
ZCM-03 |
ZCM-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,223.50 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1,000 | 10 | 1 ×10⁸ถึง 10 10 Ω (ชั้นสีเขียว), 1 ×10³ถึง10⁵Ω (ชั้นสีดำ) | 4989833091217 | 849-9863 | 28,400 | - | 1 | ||
฿ 3,818.98 |
STATIC ELECTRICITY MEASURES M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | 2 | 1 X 10⁸-10 10 Ω (ชั้นสีเขียว), 1 X 10³-10⁵Ω (ชั้นสีดำ) | - | 359-9515 | 5400 | มันเป็นแผ่นสีเขียวที่อ่อนโยนต่อดวงตาและส่องลงบน พื้น เนื่องจากเป็น ยางแผ่น จึงสามารถตัดตาม รูปทรง ของ พื้น เมื่อเชื่อมต่อกับ สายดิน ด์กระแสไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมใน ตัวเครื่อง มนุษย์ เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบออกเพียงแค่เชื่อมต่อกับเสื่อ | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,215.88 |
STATIC ELECTRICITY MEASURES M | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 1 | 1 X 10⁸-10 10 Ω (ชั้นสีเขียว), 1 X 10³-10⁵Ω (ชั้นสีดำ) | - | 359-9523 | 2700 | มันเป็นแผ่นสีเขียวที่อ่อนโยนต่อดวงตาและส่องลงบน พื้น เนื่องจากเป็น ยางแผ่น จึงสามารถตัดตาม รูปทรง ของ พื้น เมื่อเชื่อมต่อกับ สายดิน ด์กระแสไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมใน ตัวเครื่อง มนุษย์ เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบออกเพียงแค่เชื่อมต่อกับเสื่อ | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,281.63 |
STATIC ELECTRICITY MEASURES M | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 0.5 | 1 X 10⁸-10 10 Ω (ชั้นสีเขียว), 1 X 10³-10⁵Ω (ชั้นสีดำ) | - | 359-9531 | 1400 | มันเป็นแผ่นสีเขียวที่อ่อนโยนต่อดวงตาและส่องลงบน พื้น เนื่องจากเป็น ยางแผ่น จึงสามารถตัดตาม รูปทรง ของ พื้น เมื่อเชื่อมต่อกับ สายดิน ด์กระแสไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมใน ตัวเครื่อง มนุษย์ เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบออกเพียงแค่เชื่อมต่อกับเสื่อ | 1 ชิ้น |
แผ่นรองพื้น มาตราการแก้ไข ไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น ความคุ้มค่า ที่รักษาประสิทธิภาพพื้นฐานของแผ่นรองนำไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·เสื่อสีเขียวดูดีบน พื้น และอ่อนโยนต่อดวงตา
· ยางแผ่น ที่สามารถตัดให้เข้ากับ รูปทรง ของ พื้น โดยใช้เครื่องตัดกล่องเป็นต้น
·ขนาดกะทัดรัดและพกพาสำหรับงานไฟฟ้าสถิตกลางแจ้งและใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
·เมื่อเชื่อมต่อกับ สายดิน แล้วไฟฟ้าสถิตที่สร้างขึ้นใน ตัวเครื่อง มนุษย์หรือ เครื่องมือ จะถูกกำจัดเพียงแค่สัมผัสกับเสื่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้กับพื้นและ โต๊ะช่าง ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
รหัสรุ่น |
---|
ZCM-01 |
ZCM-02 |
ZCM-03 |
ZCM-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,223.50 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1,000 | 10 | 1 ×10⁸ถึง 10 10 Ω (ชั้นสีเขียว), 1 ×10³ถึง10⁵Ω (ชั้นสีดำ) | 4989833091217 | 849-9863 | 28,400 | - | 1 | ||
฿ 3,818.98 |
STATIC ELECTRICITY MEASURES M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | 2 | 1 X 10⁸-10 10 Ω (ชั้นสีเขียว), 1 X 10³-10⁵Ω (ชั้นสีดำ) | - | 359-9515 | 5400 | มันเป็นแผ่นสีเขียวที่อ่อนโยนต่อดวงตาและส่องลงบน พื้น เนื่องจากเป็น ยางแผ่น จึงสามารถตัดตาม รูปทรง ของ พื้น เมื่อเชื่อมต่อกับ สายดิน ด์กระแสไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมใน ตัวเครื่อง มนุษย์ เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบออกเพียงแค่เชื่อมต่อกับเสื่อ | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,215.88 |
STATIC ELECTRICITY MEASURES M | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 1 | 1 X 10⁸-10 10 Ω (ชั้นสีเขียว), 1 X 10³-10⁵Ω (ชั้นสีดำ) | - | 359-9523 | 2700 | มันเป็นแผ่นสีเขียวที่อ่อนโยนต่อดวงตาและส่องลงบน พื้น เนื่องจากเป็น ยางแผ่น จึงสามารถตัดตาม รูปทรง ของ พื้น เมื่อเชื่อมต่อกับ สายดิน ด์กระแสไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมใน ตัวเครื่อง มนุษย์ เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบออกเพียงแค่เชื่อมต่อกับเสื่อ | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,281.63 |
STATIC ELECTRICITY MEASURES M | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 0.5 | 1 X 10⁸-10 10 Ω (ชั้นสีเขียว), 1 X 10³-10⁵Ω (ชั้นสีดำ) | - | 359-9531 | 1400 | มันเป็นแผ่นสีเขียวที่อ่อนโยนต่อดวงตาและส่องลงบน พื้น เนื่องจากเป็น ยางแผ่น จึงสามารถตัดตาม รูปทรง ของ พื้น เมื่อเชื่อมต่อกับ สายดิน ด์กระแสไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมใน ตัวเครื่อง มนุษย์ เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบออกเพียงแค่เชื่อมต่อกับเสื่อ | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
เสื่อเขียวที่ดูดีบน พื้น และอ่อนโยนต่อสายตา
· ยางแผ่น ที่สามารถตัดให้เหมาะกับ รูปทรง ของ พื้น
·เมื่อเชื่อมต่อกับ สายดิน แล้วไฟฟ้าสถิตย์ที่สร้างขึ้นใน ตัวเครื่อง มนุษย์หรือ เครื่องมือ จะถูกกำจัดเพียงแค่ทำการติดต่อกับเสื่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง