1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมและ เครื่องปั่นไฟ เครื่องยนต์ดีเซล ( Class เสียงรบกวนต่ำ พิเศษ) รุ่น 400 A ที่เล็กและเบาที่สุดรุ่นหนึ่ง (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 745,967.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รุ่นที่เล็กและเบาที่สุดในคลาส 400 A
·วงจรการเชื่อม 100%
·มาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันน้ำมันมาตรฐานฟังก์ชั่นป้องกันไฟฟ้าช็อตและฟังก์ชั่นการผลิตพลังงานเชิงนิเวศ / การเชื่อมเชิงนิเวศ
·ติดตั้งเครื่องยนต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับก๊าซไอเสียระดับตติยภูมิ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานก่อสร้าง โรงงาน และงานเชื่อมใน พื้นที่ปฏิบัติงาน

รหัสสินค้า
DGW400DMCSALE
DGW400DMC-WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ลูกล้อ

฿ 745,967.72

฿ 593,641.11

SDW ENGINE WELDERS 1 ชิ้น 40 วัน 414-1423385000NA

฿ 761,958.31

฿ 605,528.27

SDW ENGINE WELDERS 1 ชิ้น 40 วัน 414-1431396000ที่มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ช่างเชื่อมเครื่องยนต์ แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 110 / 3 เฟส 220 เอาต์พุต(kVA) 9.9 (1 คน / 60 เฮิร์ต) 15.0 (2 คน / 60 เฮิร์ต)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 635 ความลึก(มิลลิเมตร) 1410 ความสูง(มิลลิเมตร) 778
ช่วง กระแสไฟฟ้า(A) 110-400 DC (1 คน 60 เฮิร์ต) 60-210 DC (1 คน 60 เฮิร์ต) อัตราการใช้(%) 60/100 (1 คน) 100 (2 คน) เส้นผ่าศูนย์กลางของ ลวดเชื่อม(มิลลิเมตร) 2.6-8.0 (1 คน) 2.0-4.0 (2 คน)
ใช้ สำหรับงานก่อสร้างโรงงานและงานเชื่อมในพื้นที่ สเปค กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเทคโนโลยีการจัดหาข้อมูลเทคโนโลยี ระบบ ลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ "น้ำมัน ยาม ยูนิไฟต์ ตัวเครื่อง ชนิดเชื่อมอุปกรณ์" " CG-110023 อุปกรณ์เสริม NA
คุณสมบัติ ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาระดับ A 400 A อัตราการใช้งานเชื่อม 100% มาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกัน น้ำมัน มาตรฐาน ฟังก์ชั่น ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและ ฟังก์ชั่น สร้าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย / ฟังก์ชั่น เชื่อมอีโค มีเครื่องยนต์ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ข้อกำหนดการปล่อยมลพิษระดับตติยภูมิ สัญญาณรบกวน(เดซิเบล) 65 (60 Hz ระหว่าง โหมด ค่า ), 58 (60 Hz ระหว่าง โหมด eco) เครื่องยนต์ บริษัท คูโบต้า