1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ Bi-metal (ประเภทแนวตั้ง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,211.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• รุ่นสินค้า: เครื่องวัดอุณหภูมิ (ติดตั้ง)
• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 103
• วัตถุที่วัด: ของเหลว / อากาศ
• ขนาดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (มม.): φ8
• คุณสมบัติ: เคสสแตนเลส (SUS 304), สกรู และส่วนที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิมีความต้านทานต่อสนิมและการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
BM-S-90S-1
BM-S-90S-2
BM-S-90S-3
BM-S-90S-4
BM-S-90S-5
BM-S-90S-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัดอุณหภูมิ
(°ค)
แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด
(°ค)
ความยาวของส่วนตรวจจับอุณหภูมิ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 8,540.00

SAA THERMOMETERS 1 ชิ้น 35 วัน -30 to 501100168-9151450

฿ 8,691.00

SAA THERMOMETERS 1 ชิ้น 35 วัน -30 to 501150168-9177500

฿ 7,211.18

SAA THERMOMETERS 1 ชิ้น 45 วัน 0–1002100168-9193450

฿ 7,660.06

SAA THERMOMETERS 1 ชิ้น 45 วัน 0–1002150168-9215500

฿ 8,043.00

SAA THERMOMETERS 1 ชิ้น 35 วัน 0-1502100168-9231450

฿ 8,233.00

SAA THERMOMETERS 1 ชิ้น 35 วัน 0-1502150168-9258500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ ไม่มี เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 103
คุณสมบัติ ตัวเรือนสเตนเลสสตีล (SUS 304) สกรูและชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิช่วยให้ทนทานต่อสนิมและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เป้าหมายการวัด ของเหลว / อากาศ มิติ ของส่วนการตรวจจับอุณหภูมิ(มิลลิเมตร) φ8