1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ ยางมะตอย

เทอร์โมมิเตอร์ ยางมะตอย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,720.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• รุ่นสินค้า: เครื่องวัดอุณหภูมิ (ติดตั้ง)
• ช่วงวัดอุณหภูมิ (°c): 0-200
• ความยาวของอุปกรณ์เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (มม.): 200
• วัตถุที่วัด: ยางมะตอย
• ขนาดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (มม.): 8×200

คุณสมบัติ

● เทอร์โมมิเตอร์ ที่วัดโดยการเจาะชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิ (สเตนเลส (SUS304)) ผ่านแอสฟัลต์หรือสิ่งที่คล้ายกัน
● เหมาะสำหรับการจัดการอุณหภูมิในระหว่างการปูผิวทาง asphalting

สเปค

● การวัดช่วงอุณหภูมิ (° C): 0 ถึง 200
● มิติ อุณหภูมิ: 8 x 200 มม
รหัสสินค้า
NO2150-10
NO2150-20
NO2250-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด
(°ค)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,720.00

THERMOMETERS 1 ชิ้น 1 วัน 580451-0038120

฿ 1,720.00

SAA THERMOMETERS 1 ชิ้น 1 วัน 580451-0046120

฿ 3,666.00

SAA THERMOMETERS 1 ชิ้น 1 วัน 2175451-0054920

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0–200 ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ ไม่มี
ความยาวของส่วนตรวจจับอุณหภูมิ(มิลลิเมตร) 200 คุณสมบัติ เป็น เทอร์โมมิเตอร์ ที่วัดโดยการเจาะ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (สเตนเลส (SUS304)) ลงในยางมะตอยเป็นต้นเหมาะสำหรับการจัดการอุณหภูมิเมื่อปูผิวทางแอสฟัลต์ เป้าหมายการวัด ยางมะตอย
มิติ ของส่วนการตรวจจับอุณหภูมิ(มิลลิเมตร) 8 × 200