(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด แบบรวม อยู่ในหนึ่งเดียว
·อุณหภูมิจุดน้ำค้างสามารถคำนวณได้จากอุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศโดยใช้ เทอร์โมมิเตอร์ และ ไฮโกรมิเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ โกดัง วัสดุ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สถานที่จัดเก็บ / การจัดการงานศิลปะงานเหล็กอุตสาหกรรม แปรงทาสี และสถานที่ก่อสร้าง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวตรวจสอบการควบแน่น | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0–50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | ไม่มี | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 10 ถึง 95 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 49 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 170 | อัตราส่วนระยะทางเทียบกับช่วงการวัด (D vs S) | 6 ต่อ 1 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 4 (รวมอยู่ด้วย) | รหัสของทรัสโก้ | 392-3801 | มวล(ก.) | 235 |
คุณสมบัติ | เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด แบบรวม อยู่ในหนึ่งเดียวอุณหภูมิจุดน้ำค้างสามารถคำนวณได้จากอุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศโดยใช้ เทอร์โมมิเตอร์ และ ไฮโกรมิเตอร์ | เซนเซอร์ | อุณหภูมิ / เทอร์มิสเตอร์, ความชื้น / ความจุไฟฟ้าสถิต, อุณหภูมิ พื้นผิว , เทอร์โมไพล์ (วัด ความยาวคลื่น 8 ถึง 14 ไมครอน) | emissivity | 0.30 ถึง 0.99 |
การวัดอุณหภูมิ พื้นผิว(°C) | -20 ถึง 105 | วัดตัวอย่าง | อุณหภูมิ / ความชื้น: ประมาณ 1 วินาทีอุณหภูมิ พื้นผิว: ประมาณ 0.5 วินาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK-130ITH ในชุด เครื่อง ตรวจสอบ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ (พร้อม เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง