1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ และ ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอลพลังงานแสงอาทิตย์

SAA THERMO-HYGROMETERS

เทอร์โมมิเตอร์ และ ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอลพลังงานแสงอาทิตย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,768.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วย แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย มีจอแสดงผลดิจิตอลสำหรับอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารและ จอแสดงผล อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดอย่างต่อเนื่อง
·ในสภาพแวดล้อมที่มืดโดยมีแสงสว่างน้อยกว่าประมาณ 300 ลักซ์จะ สวิตช์ เป็น ถ่าน ปุ่มโดยอัตโนมัติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร

รหัสสินค้า
PC-5200TRH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,768.36

SAA THERMO-HYGROMETERS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -10 – 50 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ ไม่มี จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 20 to 95
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 90 ความลึก(มิลลิเมตร) 20 ความสูง(มิลลิเมตร) 115
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ปุ่ม (LR44) x 1 (รวมอยู่ด้วย) รหัสของทรัสโก้ 392-3746 มวล(ก.) 83
คุณสมบัติ ใช้ แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย เพื่อแสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารแบบดิจิทัลค่าสูงสุดและต่ำสุดจะแสดงตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมที่มืดและมีแสงสว่างน้อยกว่าประมาณ 300 ลักซ์จะ สวิตช์ เป็น ถ่าน ปุ่มโดยอัตโนมัติ รายการวัด อุณหภูมิความชื้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC-5200TRH ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ และ ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอลพลังงานแสงอาทิตย์