1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น กระดาษHK-300-3

KET GAUGES

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น กระดาษHK-300-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ด้วย เซนเซอร์วัดแรงดัน คงที่

[คุณสมบัติ]
· HK-300-3 เป็น เซนเซอร์วัดแรงดัน ชนิด แรงดัน คงที่ที่จะใช้กับโต๊ะ
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเซ็นเซอร์กริปเซ็นเซอร์ยางหรือเซ็นเซอร์แรงดันคงที่ได้โดยรวมเส้นโค้งการสอบเทียบแต่ละเส้นไว้แล้ว
·สามารถชดเชย ค่า ความชื้นได้:ค่า ความชื้นสามารถชดเชยได้ในช่วง -9.9 ถึง + 9.9% สำหรับแต่ละเส้นโค้งการสอบเทียบ
·สามารถลงทะเบียนเส้นโค้งการปรับเทียบผู้ใช้ (สเกลวัด) ได้สูงสุด 10 เส้น:เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ กระดาษ ประเภทต่างๆผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเส้นโค้งการสอบเทียบได้
· ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ:
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาทีโดยไม่มีการวัดหรือใช้ กุญแจ เพื่อป้องกันการใช้แบตเตอรี่โดยไม่จำเป็น
· ฟังก์ชั่น การตั้ง สัญญาณเตือน:หากตั้งค่าความชื้นไว้เสียงกริ่งจะดับเป็นการแจ้งเตือนหากค่าที่วัดได้สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้

รหัสสินค้า
HK-300-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

KET GAUGES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น วิธีการวัด ประเภทความต้านทานไฟฟ้า รายละเอียดช่วงการวัด เซนเซอร์ ตัวจับชิ้นงาน: 4-15% กระดาษถ่ายเอกสาร 6-20% กระดาษลูกฟูก ฐานรอง/แผ่นรอง กระดาษ เซนเซอร์ ยางนำไฟฟ้า: กระดาษสำเนา 4-25%, กระดาษซับ 6-23%, กระดาษคราฟท์ 5-24%, เซ็นเซอร์ความดันคงที่: กระดาษถ่ายเอกสาร 2-10% กระดาษ 5-15%, กระดาษ 2-10%
เป้าหมายการวัด กระดาษคราฟท์, กระดาษซับ, กระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษแข็งลายฉลุ, ฯลฯ งานละเอียด การวัด ข้อผิดพลาด มาตรฐาน 0.4% ( ค่า ความชื้น 15% หรือน้อยกว่า) วิธีการแสดงผล ดิจิตอล (LCD, จำนวนขั้นต่ำในการแสดงผล 0.1%)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 0-40°C พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) x 6, ประมาณ 0.45 W ตัวเลือก เครื่องพิมพ์ (VZ-330), สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ (VZC-26), ซอฟท์แวร์ จัดการ เครื่องบันทึกข้อมูล KDL-01"
อุปกรณ์เสริม กระเป๋า, สายคล้องไหล่, แบตเตอรี่ 1.5 V (AA alkali) x 6 กราฟการสอบเทียบ กระดาษคราฟท์, กระดาษซับ, กระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษแข็งลายฉลุ วิธีการ มาตรฐาน JIS P8127 (กระดาษถ่ายเอกสารฐานกระดาษแข็งลูกฟูก)
ขนาดและน้ำหนัก ตัวเครื่อง: 110 (W) × 210 (D) × 50 (H) มม. 0.5 กก