(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คลองเลื่อย ด้วย เซนเซอร์ ตัวนำ ยาง
[คุณสมบัติ]
·ประเภท เซนเซอร์ ยางนำไฟฟ้า ที่เหมาะสำหรับการวัดอย่างง่าย
·สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์กริปเซ็นเซอร์ยางเซ็นเซอร์แรงดันคงที่และติดตั้งเส้นโค้งการสอบเทียบแต่ละเส้นไว้ล่วงหน้า
·สามารถชดเชย ค่า ความชื้นได้:ค่า ความชื้นสามารถชดเชยได้ในช่วง -9.9 ถึง + 9.9% สำหรับแต่ละเส้นโค้งการสอบเทียบ
·สามารถลงทะเบียนเส้นโค้งการปรับเทียบผู้ใช้ (สเกลวัด) ได้สูงสุด 10 เส้น:เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ กระดาษ ประเภทต่างๆผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเส้นโค้งการสอบเทียบได้
· ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ:
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาทีโดยไม่มีการวัดหรือใช้ กุญแจ เพื่อป้องกันการใช้แบตเตอรี่โดยไม่จำเป็น
· ฟังก์ชั่น การตั้ง สัญญาณเตือน:หากตั้งค่าความชื้นไว้เสียงกริ่งจะดับเป็นการแจ้งเตือนหากค่าที่วัดได้สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น | วิธีการวัด | ประเภทความต้านทานไฟฟ้า | รายละเอียดช่วงการวัด | เซนเซอร์ ตัวจับชิ้นงาน: 4-15% กระดาษถ่ายเอกสาร 6-20% กระดาษลูกฟูก ฐานรอง/แผ่นรอง กระดาษ เซนเซอร์ ยางนำไฟฟ้า: กระดาษสำเนา 4-25%, กระดาษซับ 6-23%, กระดาษคราฟท์ 5-24%, เซ็นเซอร์ความดันคงที่: กระดาษถ่ายเอกสาร 2-10% กระดาษ 5-15%, กระดาษ 2-10% |
---|---|---|---|---|---|
เป้าหมายการวัด | กระดาษคราฟท์, กระดาษซับ, กระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษแข็งลายฉลุ, ฯลฯ | งานละเอียด การวัด | ข้อผิดพลาด มาตรฐาน 0.4% ( ค่า ความชื้น 15% หรือน้อยกว่า) | วิธีการแสดงผล | ดิจิตอล (LCD, จำนวนขั้นต่ำในการแสดงผล 0.1%) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0-40°C | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) x 6, ประมาณ 0.45 W | ตัวเลือก | เครื่องพิมพ์ (VZ-330), สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ (VZC-26), ซอฟท์แวร์ จัดการ เครื่องบันทึกข้อมูล KDL-01" |
อุปกรณ์เสริม | กระเป๋า, สายคล้องไหล่, แบตเตอรี่ 1.5 V (AA alkali) x 6 | กราฟการสอบเทียบ | กระดาษคราฟท์, กระดาษซับ, กระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษแข็งลายฉลุ | วิธีการ มาตรฐาน | JIS P8127 (กระดาษถ่ายเอกสารฐานกระดาษแข็งลูกฟูก) |
ขนาดและน้ำหนัก | ตัวเครื่อง: 110 (W) × 210 (D) × 50 (H) มม. 0.5 กก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง