(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· MT-700 เป็นเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น ไม้ ประเภทความต้านทานไฟฟ้าที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมาระยะหนึ่งแล้ว
·สามารถวัด ไม้ 16 ชนิดโดยตรง:จัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ 16 ชนิด
·ตัวอย่างเป้าหมายสามารถวัดได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปลงเพียงแค่เรียกหมายเลขตัวอย่าง
·เปิดใช้งานการตั้งค่าการ สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บน:สามารถ คลองเลื่อย ให้ สัญญาณเตือน ดังขึ้นเมื่อ ค่า ความชื้นเกิน ค่า ขีด จำกัด บนของ อุปกรณ์ควบคุม
·ช่วงที่ คลองเลื่อย อยู่ระหว่าง 10 ถึง 39%
·สามารถชดเชย ค่า ความชื้นได้:ตามเงื่อนไขการจัดการ ค่า ความชื้นที่แสดงสามารถชดเชยได้ในช่วง -9.9 ถึง + 9.9% เพื่อให้ตรงกับสภาพจริง
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น แก้ไขอุณหภูมิ:
ค่า การวัดอาจได้รับผลกระทบในกรณีที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมากเช่น วัสดุ ทำจากไม้ ที่วัดที่อุณหภูมิห้องและทันทีหลังจากอบแห้งสิ่งนี้ได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ
·พร้อมกับฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ:อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาประมาณ 5 นาที
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น | วิธีการวัด | ประเภทความต้านทานไฟฟ้า | รายละเอียดช่วงการวัด | 5 ถึง 40% (ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้) โปรดดู " โต๊ะวางชิ้นงาน หมายเลขสายพันธุ์ต้นไม้" ที่แนบมาด้วย |
---|---|---|---|---|---|
เป้าหมายการวัด | กระดาน เดียว / วัสดุ ไม้ทั่วไป | งานละเอียด การวัด | น้อยกว่า 20% ± 0.5% เท่ากับหรือมากกว่า 20% ± 2.0% (ความแม่นยำ ตรงกันข้ามกับความต้านทาน มาตรฐาน ) | วิธีการแสดงผล | ดิจิตอล (LCD, จำนวนขั้นต่ำในการแสดงผล 0.1%) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0-40°C | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) X 6 | อุปกรณ์เสริม | เซ็นเซอร์ 4 เข็ม, เข็มอะไหล่ X 10, ยางนำไฟฟ้า X 2, ประแจ, แบตเตอรี่ 1.5 V (AA alkaline) X 6, กระเป๋าหิ้ว, สายคล้องไหล่, แผนภูมิหมายเลขสายพันธุ์ต้นไม้ (ญี่ปุ่น / อังกฤษ) X 1 ต่อ |
ฟังก์ชั่น | ค่า, อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ปิดอัตโนมัติในเวลาประมาณ 5 นาที), สัญญาณเตือน จำกัด (10-39% หรือ OFF), การแก้ไขความชื้น (-9.9 ถึง + 9.9%) | ขนาดและน้ำหนัก | 110 (W) × 210 (D) × 50 (H) มม. 0.5 กก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง