1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ น้ำสากลHB-300

KET GAUGES

มิเตอร์วัดไฟ น้ำสากลHB-300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 642.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นนี้จะ วัด ความชื้นของตัวอย่างต่างๆเช่นตัวอย่างผง กระดาษ แผ่นกระดาน อาหารแปรรูปเป็นต้น

รหัสสินค้า
HB-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 642.00

KET GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น วิธีการวัด ประเภทความต้านทานไฟฟ้า รายละเอียดช่วงการวัด ค่า ความต้านทาน: 10 KΩถึง 900 MΩ ค่า ความชื้น: แตกต่างกันไปกับตัวอย่าง
เป้าหมายการวัด ตัวอย่างของแข็งผงและ ผ้าใบแลพแผ่นชีต (อย่างไรก็ตามสารที่ไม่รวมอิเล็กโทรไลต์) งานละเอียด การวัด แตกต่างกันไปตามตัวอย่าง วิธีการแสดงผล ดิจิตอล (LCD)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 0-40°C พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) X 6 เอาต์พุต ภายนอก อินเตอร์เฟส RS-232C
ตัวเลือก เซ็นเซอร์ 4 เข็ม , เซนเซอร์ 2 เข็ม , เซนเซอร์ ยาง นำ, เซนเซอร์ เซนเซอร์วัดแรงดัน คงที่, เครื่องพิมพ์ (VZ-330), ซอฟท์แวร์ จัดการข้อมูล (KDL) อุปกรณ์เสริม เซ็นเซอร์มาตรฐาน, แบตเตอรี่ 1.5 V (AA อัลคาไลน์) x 6, กระเป๋าหิ้ว, สายคล้องไหล่, รายการโหมดการทำงาน ช่วงแสดงผล 1 ถึง 99%
ความละเอียด 0.1% ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นหน่วยความจำเส้นโค้งการสอบเทียบ (10 ชนิด), ปิดเครื่องอัตโนมัติ (ปิดโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 5 นาที), การแสดงค่าเฉลี่ย, การตั้งค่าการแจ้งเตือนค่าขีด จำกัด สูงสุด (1 ถึง 99% และ OFF), การแก้ไขค่าอคติความชื้น (-9.9 ถึง 9.9 %) ขนาดและน้ำหนัก 110 (W) × 210 (D) × 50 (H) มม. 0.5 กก