1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นปูนHI-800

KET GAUGES

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นปูนHI-800
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ในงานก่อสร้างประเภทนี้ซึ่งได้รับความสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีพอกซีเรซินถูกฉีดเข้าไปในส่วนลอกผิวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ปูนและกระเบื้องหลุดจากพื้นผิวคอนกรีต

[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดความชื้นที่ความลึกที่ต้องการได้:สามารถตรวจสอบความชื้นได้ทุกที่ที่ความลึกไม่เกิน 50 มม.
· เซนเซอร์ บริเวณส่วนลึกที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้สามารถวัดความชื้นได้สูงสุด 150 มม.
·ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย:ขนาดกระเป๋ากว้าง 75 มม. ยาว 140 มม. หนา 31 มม. และน้ำหนักประมาณ 500 กรัม
· ฟังก์ชั่น การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บนและล่าง:สามารถ คลองเลื่อย ค่าขีด จำกัด ความชื้นบนและขีด จำกัด ล่างได้
·ผู้ใช้จะได้รับการเตือนด้วยเสียงสัญญาณเตือนเมื่อมีการวัดความชื้นนอกช่วงที่ คลองเลื่อย
·สามารถวัดอุณหภูมิ:อุณหภูมิภายนอก 0 ° C หรือมากกว่า

รหัสสินค้า
HI-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

KET GAUGES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น วิธีการวัด ประเภทความต้านทานไฟฟ้า รายละเอียดช่วงการวัด คอนกรีต 0% ถึง 10%, ปูน 0% ถึง 15%
เป้าหมายการวัด สำหรับ คอนกรีต ปูน วิธีการแสดงผล ดิจิตอล (LCD, จำนวนขั้นต่ำในการแสดงตัวเลข 0.1%) การวัดความลึก สูงถึง 50 มม. จาก พื้นผิว และสามารถขยายได้ถึง 150 มม. โดยใช้ตัวเลือก
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) X 4 การชดเชยค่าอุณหภูมิ การแก้ไข / คู่มือโดยอัตโนมัติ ขนาดและน้ำหนัก 75 (W) × 145 (D) × 31 (H) มม. 0.5 กก