(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถครอบคลุมช่วงการวัดได้กว้าง 6 ถึง 80% (ไม้ใบกว้าง) และ 7 ถึง 80% (ต้นสน) ตลอดจนตั้งแต่ความชื้นต่ำไปจนถึงความชื้นสูง
[คุณสมบัติ]
·งานที่ดีเริ่มต้นด้วย เครื่องมือ ที่ดีMT-900:วัดความชื้นใน ไม้ อย่างแม่นยำ
·ข้อมูลพันธุ์ไม้ 16 ชนิดและเส้นโค้งการสอบเทียบสำหรับต้นไม้ใบกว้างและต้นสน:นอกจากข้อมูลพรรณไม้ 16 ชนิดแล้วยังมีเส้นโค้งการสอบเทียบสำหรับต้นไม้ใบกว้างและต้นสนที่บันทึกไว้ใน แรม ,หน่วยความจำ
·สามารถทำการวัดได้แม้จะมี วัสดุ ไม้ที่มีความชื้นสูง:ด้วยการใช้เส้นโค้งการสอบเทียบสำหรับต้นไม้ "ผลัดใบ" และ "ต้นสน" สามารถวัดได้หลากหลายตั้งแต่ความชื้นต่ำไปจนถึงปริมาณความชื้นสูง
·เปิดใช้งานการตั้งค่าการ สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บน:สามารถ คลองเลื่อย ให้ สัญญาณเตือน ดังขึ้นเมื่อ ค่า ความชื้นเกิน ค่า ขีด จำกัด บนของ อุปกรณ์ควบคุม โดยมีช่วงการตั้งค่า 10-79%
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น | วิธีการวัด | ประเภทความต้านทานไฟฟ้า | รายละเอียดช่วงการวัด | 6 - 80% (ผลัดใบ), 7 - 80% (ต้นสน), 4 - 40% (แตกต่างกันไปตามชนิดของต้นไม้เมื่อเลือกชนิดต้นไม้จาก 1 ถึง 16) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน | ประมาณ 0.45 วัตต์ | เป้าหมายการวัด | กระดาน เดียว / วัสดุ ไม้ทั่วไป | งานละเอียด การวัด | น้อยกว่า 20% ± 0.5% เท่ากับหรือมากกว่า 20% ± 2.0% (ความแม่นยำ ตรงกันข้ามกับความต้านทาน มาตรฐาน ) |
วิธีการแสดงผล | ดิจิตอล (LCD, จำนวนขั้นต่ำในการแสดงผล 0.1%) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0-40°C | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) X 6 |
ตัวเลือก | เครื่องพิมพ์ (VZ-330), สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ (VZC26), ซอฟท์แวร์ จัดการ เครื่องบันทึกข้อมูล KDL-01" | อุปกรณ์เสริม | เซ็นเซอร์ 4 เข็ม, เข็มอะไหล่ X 10, ยางนำไฟฟ้า X 2, ประแจ, แบตเตอรี่ 1.5 V (AA alkaline) X 6, กระเป๋าหิ้ว, สายคล้องไหล่, แผนภูมิหมายเลขสายพันธุ์ต้นไม้ (ญี่ปุ่น / อังกฤษ) X 1 ต่อ | กราฟการสอบเทียบ | สำหรับต้นไม้ใบกว้างและพระเยซูเจ้า (วิธี มาตรฐาน: ISO 3130) จำแนกตามประเภทต้นไม้ 16 ชนิด |
เพิ่มฟังก์ชั่น | ค่า, อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ปิดอัตโนมัติในเวลาประมาณ 5 นาที), สัญญาณเตือน จำกัด บน (10-79% หรือ OFF) แก้ไขความชื้น (-9.9 ถึง + 9.9%) | ขนาดและน้ำหนัก | 110 (W) × 210 (D) × 50 (H) มม. 0.5 กก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง