1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ ไขควง แม่เหล็กSMT-280D (รหัสสินค้า)

SKJ TOOL

ที่ โฮลเดอร์ ไขควง แม่เหล็กSMT-280D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 508.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่ จับ ไขควง โฮลเดอร์ แน่นด้วย แม่เหล็ก แรงสูง
[คุณสมบัติ]
·สามารถเก็บ ไขควง ทั้งหมด 9 ตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดเก็บ / จัดระเบียบ ไขควง

รหัสสินค้า
SMT-280D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 508.00

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก โหลดสูงสุด(กิโลกรัม) 0.9 มี / ไม่มีที่ มือจับ ไม่รวม
ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) (ประมาณ) ความกว้าง 280 x ลึก 64 x สูง 60 มวล(ก.) 600 ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 280
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 60 ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 68 ขนาดรู(φmm) 9 x 5 รู / 7 x 4 หลุม
ใช้ จัดเก็บและจัดระเบียบ ไขควง ฟังก์ชั่น 1 สามารถเก็บ ไขควง 9 อันได้ ฟังก์ชั่น 2 แม่เหล็ก มีตัวป้องกัน ยาง ป้องกันรอยขีดข่วนดังนั้นมันจะไม่เกาวัตถุอื่น ๆ
ข้อควรระวัง 1 อย่านำอุปกรณ์ที่ งานละเอียด , นาฬิกา, วงเวียน, ทิศทาง ฯลฯ ซึ่งได้รับผลกระทบทางลบจากสนามแม่เหล็ก ข้อควรระวัง 2 ติดอยู่กับ พื้นผิว เรียบไม่เรียบ ข้อควรระวัง 3 ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น