1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพชรทั้งหมด D8/D12 (สำหรับเข้าข้าง เซรามิก) (รหัสสินค้า)

TIPSAW

เพชรทั้งหมด D8/D12 (สำหรับเข้าข้าง เซรามิก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,535.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลายหัวแร้งบัดกรี เพชรคุณภาพสูง 8P/12P ตัดผนัง เซรามิก ได้อย่างสวยงามและง่ายดาย มีความ ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยมมาพร้อมกับการกรีดด้วยเลเซอร์และเงียบมาก ประสิทธิภาพการตัดได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
CYT-YSD-100D8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,535.48

TIPSAW 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไวนิล คลอไรด์และพลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.8
จำนวนฟลุต(P) 8 เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) 20 ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 13,000
วัสดุตัดที่เข้ากันได้ วัสดุผนังเซรามิก, แผ่นยิปซัม, แผ่นยิปซัมตกแต่ง, กระดานลูกฟูก, กระดานแคลเซียมซิลิเกต รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ชุด ฟลูออรีน NA
เลเซอร์ แผ่นสลิท มีจำหน่าย JAN Code 4534587 091008

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CYT-YSD-100D8 ในชุด เพชรทั้งหมด D8/D12 (สำหรับเข้าข้าง เซรามิก)