1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SIDING มาสเตอร์ (สำหรับตัด วัสดุ เข้าข้าง เซรามิก) (รหัสสินค้า)

SIDING มาสเตอร์ (สำหรับตัด วัสดุ เข้าข้าง เซรามิก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,185.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับงานผนังอเนกประสงค์ ตัดผนัง เซรามิก และ วัสดุอื่น ๆ ง่ายดาย เกรดสูงสุด ใช้ ปลาย เซรามิก ความแข็ง พิเศษ

รหัสสินค้า
SPT-YSD-100SOY
SPT-YSD-125SOY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน JAN Code

฿ 1,185.57

TIPSAW 1 ชิ้น 6 วัน 1001413,000ชุด4534587 507219

฿ 1,229.49

TIPSAW 1 ชิ้น 12 วัน 1251810,000ของสะสม/ เลื่อยวงเดือน4534587 507226

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไวนิล คลอไรด์และพลาสติก ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.4 เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) 20
วัสดุตัดที่เข้ากันได้ วัสดุผนังเซรามิก, ยิปซั่มบอร์ด, ยิปซั่มบอร์ดตกแต่ง, พาร์ติเคิลบอร์ด, แคลเซียมซิลิเกตบอร์ด, ไม้ระแนง, แผงครัว, กระดานลูกฟูกหินชนวน แผ่นสลิท NA