1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ขอบกรง (รหัสสินค้า)

PITCH GAUGES DRILL GAUGES

ดอกสว่าน ขอบกรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 327.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มุม ปลาย ใบมีดลบคม ทำเครื่องหมายไว้แปด เหล็กฉาก ทำให้มีประโยชน์ในการ การขัดเงา
·มี โซ่ บอลสะดวกในการพกพา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัด ปลาย ดอกเจาะ/ดอกสว่าน หลังการ การขัดเงา

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมีการทำเครื่องหมาย เหล็กฉาก คมของ ใบมีดลบคม 8 ชนิดจึงมีประโยชน์ในระหว่างการ การขัดเงา
● มันมี โซ่ ลูกสะดวกในการพกพา

การใช้

● สำหรับการวัดหลังจากการ การขัดเงา ขอบ ใบมีดลบคม ดอกสว่าน

สเปค

● ช่วงการวัด (°): 60, 70, 90, 118, 125, 135, 150, 160
● SPQ (ชิ้น): 12

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS420J2)
รหัสสินค้า
TG-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 327.00

PITCH GAUGES DRILL GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัดค่า 60 ° / 70 ° / 90 ° / 118 ° / 125 ° / 135 ° / 150 ° / 160 ° วัสดุ สเตนเลส รายละเอียด วัสดุ สเตนเลส (SUS420J2)
รหัสของทรัสโก้ 229-6004 มวล(ก.) 11 คุณสมบัติ มุม ปลาย ใบมีดลบคม ทำเครื่องหมายไว้แปด เหล็กฉาก ทำให้มีประโยชน์ในการ การขัดเงาโซ่ สะดวกในการพกพา
การใช้งาน การวัด ปลาย ดอกเจาะ/ดอกสว่าน หลังการ งานลับคม/งานเจียรไน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TG-A ในชุด ดอกสว่าน ขอบกรง