(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกอัดจาระบี เส้นผ่าศูนย์กลาง ถังน้ำ น้ำมัน 38-63 มม

กระบอกอัดจาระบี เส้นผ่าศูนย์กลาง ถังน้ำ น้ำมัน 38-63 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,286.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PH-120
PH-200
PH-300
PH-400
PH-500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณการคายประจุเดี่ยว
(ซีซี)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ถังน้ำ น้ำมัน
(มิลลิเมตร)
ความดัน สูงสุด
(MPa)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,286.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น 1 วัน 0.5 ถึง 0.6 250 38 19.8 112-5109 480 1 ชิ้น

฿ 1,589.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น 1 วัน 0.7 ถึง 0.8 302 45 19.8 112-5117 730 1 ชิ้น

฿ 1,725.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น 1 วัน 0.7 ถึง 0.8 330 48 19.8 112-5125 960 1 ชิ้น

฿ 2,119.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น 1 วัน 0.7 ถึง 0.8 355 57 29.8 112-5133 1100 1 ชิ้น

฿ 2,672.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.8 ถึง 0.9 360 63 29.8 112-5141 1260 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น
    กระบอกอัดจาระบี
  • ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร)
    160
  • คุณสมบัติ
    เป็น จาระบี ชนิดฉีดโดยตรง
  • สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ หัวฉีด
    RC1 / 8
  • จาระบี ใช้บังคับ
    ความสม่ำเสมอหมายเลข 2
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
กระบอกอัดจาระบี สำหรับฉีด จาระบี โดยตรง
ขึ้นลาย มือจับ เพื่อป้องกันการลื่นไถล
แบบตลับใช้งานง่ายและสะอาดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
รายละเอียดจาระบี

รหัสรุ่น
PH-120
PH-200
PH-300
PH-400
PH-500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณการคายประจุเดี่ยว
(ซีซี)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ถังน้ำ น้ำมัน
(มิลลิเมตร)
ความดัน สูงสุด
(MPa)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,286.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น 1 วัน 0.5 ถึง 0.6 250 38 19.8 112-5109 480 1 ชิ้น

฿ 1,589.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น 1 วัน 0.7 ถึง 0.8 302 45 19.8 112-5117 730 1 ชิ้น

฿ 1,725.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น 1 วัน 0.7 ถึง 0.8 330 48 19.8 112-5125 960 1 ชิ้น

฿ 2,119.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น 1 วัน 0.7 ถึง 0.8 355 57 29.8 112-5133 1100 1 ชิ้น

฿ 2,672.00

GREASE GUNS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.8 ถึง 0.9 360 63 29.8 112-5141 1260 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● จาระบี ชนิดแทรกโดยตรง

สเปค

● ความยาว หัวฉีด (มม.): 160
● SPQ (ชิ้น): 1
● หัวฉีด ต่อเชื่อม สกรู: RC1 / 8
● จาระบี ใช้บังคับ: การเจาะหยั่งด้วยหัวกรวย หมายเลข 2