(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า มี 3 ช่วงที่สามารถเปลี่ยนได้และ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน เหนือกว่า
·สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ถึง 600 V
·มี ไฟ LED สเกลวัด กระดาน ที่สะดวกสำหรับการทำงานในที่มืด
·เคส
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน ความปลอดภัยระหว่างประเทศ IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61557
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตรวจสอบ ฉนวนกันความร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
MG-02U |
MG-03U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัดแรงดันไฟฟ้า (V / MΩ) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (mΩ) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,021.00 ฿ 11,979.32 | CUS RESISTANCE TESTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 / 20,250 / 50,500 / 100 | 0.02 (125 V), 0.05 (250v) 0.1 (500 V) | 403-1342 | ||
฿ 13,021.00 ฿ 11,979.32 | CUS RESISTANCE TESTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 / 50.500 / 100,1000 / 2000 | 0.05 (250 V), 0.1 (500v), 2 (1000v) | 403-1351 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า(V) | 600 | มวล(ก.) | 440 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง