1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง สายยาง ชนิด ขดลวด หก เพลา BES-15/BES-20 (รหัสสินค้า)

แปรง สายยาง ชนิด ขดลวด หก เพลา BES-15/BES-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แปรง ขดลวด นี้สามารถใช้สำหรับ งานขัด สเตนเลส และงานขัดต่างๆ ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง

รหัสสินค้า
BES-15
BES-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code

฿ 208.94

HAH GRINDING/FINISHING 5 ชิ้น 3 วัน 1538004954458237272

฿ 357.09

HAH GRINDING/FINISHING 3 ชิ้น 6 วัน 2030004954458237289

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6.35 ประเภทผลิตภัณฑ์ จบแปรง วัสดุ ขดลวด สเตนเลส
การใช้งาน สำหรับการ งานขัด สเตนเลส ลับงานต่าง ๆ ในสภาวะอุณหภูมิสูง