(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการฝังในเครื่องกดและแม่พิมพ์หรือ การยึด ชิ้นงาน รูที่มีรูสกรู สามารถใช้กับอุปกรณ์จับยึดได้ สามารถใช้สำหรับติดภาพวาดหรือ ตาชั่ง และสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CPH-T25 |
CPH-T30 |
CPH-T40 |
CPH-T50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ขนาดรู สกรู (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 448.99 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 117.6 (12 กก.) | ø 25 | 25 | 90 | M6 × 1.0 ลึก 8 | ||
฿ 567.68 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 147 (15 กก.) | ø 30 | 25 | 133 | M6 × 1.0 ลึก 8 | ||
฿ 869.49 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 294 (30 กก.) | ø 40 | 30 | 290 | M8 × 1.25 ลึก 12 | ||
฿ 1,115.83 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 490 (50 กก.) | ø 50 | 40 | 600 | M8 × 1.25 ลึก 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก ถาวรสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูปทรง | ชนิด แบบกลม | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แบบกลม [สเปค การเคลือบผิว] |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นกับเครื่องจักรกดแม่พิมพ์และ การยึด ชิ้นงาน รูที่มาพร้อมกับรู สกรู สามารถใช้กับส่วน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ได้ | ใช้ | สามารถใช้สำหรับติดภาพวาดหรือ ตาชั่ง และสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ | พื้นผิว(มิลลิเมตร) | ไม่สามารถใช้งานได้ |
แม่เหล็ก ใช้แล้ว | นีโอไดเมียม | ใช้อุณหภูมิสูงสุดและต่ำกว่าขีด จำกัด(°C) | 80(100) | การประมวลผล พื้นผิว | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง