1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแม่เหล็ก ยืดหยุ่น (รหัสสินค้า)

HAND TOOL

ฐานแม่เหล็ก ยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,355.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การล็อคและการปลดล็อคทำได้เพียงแค่ขันแป้นหมุนให้แน่น คลายจากด้านบนเมื่อปลด ล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ หัว หลุดออก ส่วน แขน ของ CMB-FX มี ยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ ตรงปลาย เคล็ดลับมีฟังก์ชันการปรับอย่างละเอียด ยกเว้น CMB-FSP

รหัสสินค้า
CMB-FD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ความยาวขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ความสูงของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ขนาดฐานที่ใช้ฐาน
(มม.)
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง สกรูติดตั้ง รู สกรู
(มม.)
ขนาดฐาน กำลังดูดซับ (N)
(มม.)
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ขนาด แขน L1
(มม.)
ขนาด แขน L2
(มม.)
ขนาด แขน L3
(มม.)
ขนาดความยาวแขนทั้งหมด
(มม.)
ขนาดของ แขน อุปกรณ์เสริม
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง ไดอัลเกจ มวล
(ก.)
เครื่องจักรกล ไดอัลเกจ>

฿ 5,012.07

HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 504055ฐานรอง เฉพาะด้านM8X1.25392(40kgf)-765158185M8X1.25⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6)900ประเภท ล็อค เชิงกล6.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือจับ Y / N ไม่รวม ประเภทผลิตภัณฑ์ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก รายละเอียดประเภท ยืดหยุ่น
คุณสมบัติ ล็อค และปลดล็อคเพียงแค่ขันหน้าปัดให้แน่น คลายจากด้านบนเมื่อปลด ล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ หัว หลุดออก ส่วน แขน ของ CMB-FX มี ยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ ส่วน ปลาย มี ฟังก์ชั่น ปรับ ละเอียด ที่ไม่ใช่ CMB-FSP ใช้ สามารถใช้เป็น เครื่องมือ วัดได้เช่นเดียวกับ รุ่นมาตรฐาน แต่ยังสามารถใช้เป็นตัว ยึด ตำแหน่ง ที่กำหนด สำหรับ เซนเซอร์ ได้อีกด้วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMB-FD ในชุด ฐานแม่เหล็ก ยืดหยุ่น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CMB-FMA
CMB-FMV
CMB-FP
CMB-FS
CMB-FSP
CMB-FX
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ความยาวขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ความสูงของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ขนาดฐานที่ใช้ฐาน
(มม.)
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง สกรูติดตั้ง รู สกรู
(มม.)
ขนาดฐาน กำลังดูดซับ (N)
(มม.)
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ขนาด แขน L1
(มม.)
ขนาด แขน L2
(มม.)
ขนาด แขน L3
(มม.)
ขนาดความยาวแขนทั้งหมด
(มม.)
ขนาดของ แขน อุปกรณ์เสริม
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง ไดอัลเกจ มวล
(ก.)
เครื่องจักรกล ไดอัลเกจ>

฿ 3,510.26

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 505855CMB-HBM8X1.25784(80kgf)-15911079348M8X1.25⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6)2000ประเภท ล็อค เชิงกล6.5

฿ 2,827.74

1 ชิ้น 45 วัน 303535CMB-HMM5X0.8294(30kgf)-715058179M5X0.8⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6)450ประเภท ล็อค เชิงกล6.5

฿ 4,798.75

1 ชิ้น 45 วัน 303030CMB-HPM5X0.8167(17kgf)-745158183M5X0.8⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6)400ประเภท ล็อค เชิงกล6.5

฿ 1,793.92

1 ชิ้น 45 วัน ---โฮลเดอร์ เฉพาะด้านM5X0.898(10kgf)ø 28x31267096M5X0.8⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6)230ประเภท ล็อค เชิงกล6.5

฿ 1,355.15

1 ชิ้น 45 วัน ---โฮลเดอร์ เฉพาะด้านM5X0.8196(20kgf)ø 28x3155M5X0.8ø 6180ประเภท ล็อค เชิงกล5.5

฿ 4,273.70

1 ชิ้น 45 วัน 505855CMB-HBM8X1.25784(80kgf)-16x35516x35516x355355M8X1.25⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6)1300ประเภท ยืดหยุ่น6.5