1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก < รุ่นมาตรฐาน> (รหัสสินค้า)

HAND TOOL

ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก &lt; รุ่นมาตรฐาน&gt;
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,392.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดูดซับกับ แผ่นเพลท เหล็กหรือชิ้นส่วนแบนแนวตั้งหรือโค้งมนของอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อยึด ไดอัลเกจ และเครื่องมือวัดอื่น ๆ เครื่องมือจับ (อุปกรณ์เสริม) สำหรับ เครื่องมือ วัดทั่วไปเมื่อวัดขนาดของชิ้นงาน ฯลฯ ที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
CMB-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ความยาวขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ความสูงของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ขนาดฐานที่ใช้ฐาน
(มม.)
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง สกรูติดตั้ง รู สกรู
(มม.)
ขนาดฐาน กำลังดูดซับ (N)
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด เสา หลัก ความยาวมิติ เสา หลัก อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์รองรับท่อ ความยาวขนาด เสา รูยึด ไดอัลเกจ มวล
(ก.)

฿ 4,900.10

HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 5011775CMB-PLM10X1.51274 (130 kgf)16345142006.5/8.53000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือจับ Y / N ไม่รวม ประเภทผลิตภัณฑ์ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก รายละเอียดประเภท ระดับมาตรฐาน
ใช้ ยึดติดกับแผ่นเหล็กหรือ ส่วนแบนของอุปกรณ์ก่อสร้าง / ส่วนแนวตั้ง / เครื่องบิน R และถือไดอัลเกจ ๆ และเครื่องมือวัดอื่นๆ เป็นเครื่องมือ จับยึด (อุปกรณ์เสริม) สำหรับ เครื่องมือ วัดทั่วไปเมื่อวัดขนาดของงานแปรรูปและ อื่น ๆ ที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณ เครื่องจักร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMB-L ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก < รุ่นมาตรฐาน>

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CMB-B
CMB-FF
CMB-K
CMB-M
CMB-M2
CMB-P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ความยาวขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ความสูงของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
(มม.)
ขนาดฐานที่ใช้ฐาน
(มม.)
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง สกรูติดตั้ง รู สกรู
(มม.)
ขนาดฐาน กำลังดูดซับ (N)
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด เสา หลัก ความยาวมิติ เสา หลัก อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์รองรับท่อ ความยาวขนาด เสา รูยึด ไดอัลเกจ มวล
(ก.)

฿ 1,445.86

1 ชิ้น 45 วัน 505855CMB-HBM8X1.25784(80kgf)12176101654.5/6.51300

฿ 2,994.81

1 ชิ้น 45 วัน 505855CMB-HBM8X1.25784(80kgf)12220101654.5/6.51500

฿ 2,407.27

1 ชิ้น 45 วัน 505855CMB-HBM8X1.25784(80kgf)14176121654.5/6.51500

฿ 1,811.42

1 ชิ้น 45 วัน 303535CMB-HMM5X0.8294(30kgf)7556.0400

฿ 2,891.91

1 ชิ้น 45 วัน 303535CMB-HMM5X0.8294(30kgf)75571006.0450

฿ 1,392.09

1 ชิ้น 45 วัน 303030CMB-HPM5X0.8167(17kgf)7556.0250