(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดูดซับกับ แผ่นเพลท เหล็กหรือชิ้นส่วนแบนแนวตั้งหรือโค้งมนของอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อยึด ไดอัลเกจ และเครื่องมือวัดอื่น ๆ เครื่องมือจับ (อุปกรณ์เสริม) สำหรับ เครื่องมือ วัดทั่วไปเมื่อวัดขนาดของชิ้นงาน ฯลฯ ที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
CMB-V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ความยาวขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ความสูงของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ขนาดฐานที่ใช้ฐาน (มม.) | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง สกรูติดตั้ง รู สกรู (มม.) | ขนาดฐาน กำลังดูดซับ (N) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด เสา หลัก | ความยาวมิติ เสา หลัก | อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | อุปกรณ์รองรับท่อ ความยาวขนาด เสา | รูยึด ไดอัลเกจ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,891.75 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 58 | 55 | CMB-HB | M8X1.25 | 784(80kgf) | 12 | 176 | 10 | 150 | 4.5/6.5 | 1400 |
กำลังโหลด …
มือจับ Y / N | ไม่รวม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก | รายละเอียดประเภท | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | ยึดติดกับแผ่นเหล็กหรือ ส่วนแบนของอุปกรณ์ก่อสร้าง / ส่วนแนวตั้ง / เครื่องบิน R และถือไดอัลเกจ ๆ และเครื่องมือวัดอื่นๆ เป็นเครื่องมือ จับยึด (อุปกรณ์เสริม) สำหรับ เครื่องมือ วัดทั่วไปเมื่อวัดขนาดของงานแปรรูปและ อื่น ๆ ที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณ เครื่องจักร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMB-V ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก < รุ่นมาตรฐาน>
รหัสสินค้า |
---|
CMB-FF |
CMB-K |
CMB-L |
CMB-M |
CMB-M2 |
CMB-W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ความยาวขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ความสูงของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ขนาดฐานที่ใช้ฐาน (มม.) | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง สกรูติดตั้ง รู สกรู (มม.) | ขนาดฐาน กำลังดูดซับ (N) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด เสา หลัก | ความยาวมิติ เสา หลัก | อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | อุปกรณ์รองรับท่อ ความยาวขนาด เสา | รูยึด ไดอัลเกจ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,994.81 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 58 | 55 | CMB-HB | M8X1.25 | 784(80kgf) | 12 | 220 | 10 | 165 | 4.5/6.5 | 1500 | ||
฿ 2,407.27 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 58 | 55 | CMB-HB | M8X1.25 | 784(80kgf) | 14 | 176 | 12 | 165 | 4.5/6.5 | 1500 | ||
฿ 4,900.10 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 117 | 75 | CMB-PL | M10X1.5 | 1274 (130 kgf) | 16 | 345 | 14 | 200 | 6.5/8.5 | 3000 | ||
฿ 1,811.42 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30 | 35 | 35 | CMB-HM | M5X0.8 | 294(30kgf) | 7 | 55 | — | — | 6.0 | 400 | ||
฿ 2,891.91 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30 | 35 | 35 | CMB-HM | M5X0.8 | 294(30kgf) | 7 | 55 | 7 | 100 | 6.0 | 450 | ||
฿ 3,686.90 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 73 | 55 | CMB-HR | M8X1.25 | 980 (100 kgf) | 20 | 178 | 14 | 165 | 6.5/8.5 | 2000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง