1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ รถกระบะที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ

SRO MAGNET TOOL

เครื่องมือ รถกระบะที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 308.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการหยิบชิ้นส่วน ฯลฯ ทิ้งในพื้นที่ จำกัด ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยมือรวม ฟังก์ชั่น เหลื่อมหก ขั้นตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น จับ ง่าย

รหัสสินค้า
SRO-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 308.74

SRO MAGNET TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) 60 เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 19 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 190 ถึง 770
รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ มือจับ แม่เหล็ก แรงดูดซับสูงสุด ประมาณ 6 กิโลกรัม ขนาด ตัวเครื่อง H190 × W19 × D19mm
สายสิ่งของ 350132 JAN Code 4954458301447 คุณสมบัติ รับชิ้นส่วนหรือสิ่งที่ตกหล่นในที่แคบซึ่งมือไม่สามารถเอื้อมถึง ด้วย ฟังก์ชั่น กล้องส่องทางไกล 6 เครื่องวัดระดับน้ำ ด้ามจับพลาสติกซึ่งจับง่าย
สเกลวัด ส่วนขยายของเสาอากาศ 6- สเตจ มือจับ วัสดุ เคลือบเรซิ่น วัสดุ เสาอากาศ สเตนเลส
มวล(ก.) 90