1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องมือหยิบ LED ขยายได้ (SRO-17B)

SRO MAGNET TOOL

เครื่องมือหยิบ LED ขยายได้ (SRO-17B)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนปลายและด้านท้ายมีแม่เหล็กแรงสูง ติดตั้ง LED ความสว่างสูงที่ผลิตในญี่ปุ่น เพลาแบบยืดไสลด์และเพลาอ่อน การทำงานที่ง่ายดายเพียงครั้งเดียว

รหัสสินค้า
SRO-17B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายสิ่งของ สี JAN Code

฿ 1,061.42

SRO MAGNET TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 350111สีดำ4954458300884

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) 25 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 175 to 550 รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ มือจับ แม่เหล็ก
LED (ลักซ์) ประมาณ 800 ลักซ์ที่ 50 ซม. ชีวิต LED 50,000 ชั่วโมง แรงดูดซับสูงสุด (ปลาย) 2.5 กก. / (ส่วนหลัง) 3.2 กก.
ขนาด ตัวเครื่อง ø 21×175mm คุณสมบัติ แม่เหล็กแรงสูงที่ปลายและด้านหลัง ติดตั้ง LED ความสว่างสูงที่ผลิตในญี่ปุ่น เพลาแบบพับได้และเพลาอ่อน การทำงานที่ง่ายดายเพียงครั้งเดียว ใช้ (1) สะดวกในการหยิบชิ้นส่วนที่หล่นลงในพื้นที่แคบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถใช้ไฟ LED สำหรับส่องสว่างในที่มืดได้ (2) แม่เหล็กแรงสูงที่ติดอยู่ที่ส่วนด้านหลังสามารถใช้สำหรับยึดไฟได้ (3) สามารถใช้เป็นไฟฉายเมื่อเก็บไว้
สเปค ถ่านกระดุม (LR44 x 4 ก้อน) เวลา ระบบไฟส่องสว่าง อย่างต่อเนื่อง 6 - 9 ชั่วโมง (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับถ่าน) วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม
เพลา ส่วน วัสดุ เหล็ก มวล(ก.) 114