(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม ขนส่งสำหรับรถยก, หัวล็อค ออโต้ (แบบอยู่กับที่) (CA-E1)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
CA-E1 SALE
CA-E2 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด ตัวเลือกเฉลี่ย โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 59,556.00

฿ 51,367.05

HAND DRUM PICKERS 1 ชิ้น 40 วัน แบบ 1 ชิ้น 450 X 1 ชิ้น 862 × 602 × 730 456-8265 48000 1 หน่วย

฿ 91,549.10

฿ 75,390.68

HAND DRUM PICKERS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภท พีซี 2 PC 450 X 2 ชิ้น 862 × 1040 × 730 456-8273 69000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ผู้ให้บริการ ดรัม/ถังน้ำมัน
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • สเปค
    แบบอยู่กับที่ คอ คงที่
  • คุณสมบัติ
    ด้วย หัวจับ ใหม่ (จดสิทธิบัตรแล้ว) ทำให้ ดรัม/ถังน้ำมัน ถูกยึดการใช้ แพ้ด พิเศษที่ด้านล่างของ ดรัม/ถังน้ำมัน จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนน้อยกว่า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวจับ แบบใหม่ (จดสิทธิบัตรแล้ว) จับ ถังน้ำมัน ได้อย่างปลอดภัย
· ฐานรอง/แผ่นรอง มีแผ่นรองพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายของ ดรัม/ถังน้ำมัน

รหัสรุ่น
CA-E1 SALE
CA-E2 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด ตัวเลือกเฉลี่ย โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 59,556.00

฿ 51,367.05

HAND DRUM PICKERS 1 ชิ้น 40 วัน แบบ 1 ชิ้น 450 X 1 ชิ้น 862 × 602 × 730 456-8265 48000 1 หน่วย

฿ 91,549.10

฿ 75,390.68

HAND DRUM PICKERS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภท พีซี 2 PC 450 X 2 ชิ้น 862 × 1040 × 730 456-8273 69000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● จับที่ ดรัม/ถังน้ำมัน สามารถทำได้ด้วยการ หัวจับ ใหม่ (สิทธิบัตร) อย่างปลอดภัย
● ใช้ แพ้ด พิเศษที่ด้านล่างรอยขีดข่วนบน ดรัม/ถังน้ำมัน ยาก

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.): 450 x 1
● ความกว้างรวม x ความยาวทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มม.): 602 × 862 × 730
● แบบอยู่กับที่ คอ คงที่