(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TH-8N |
TH-10N |
TH-12N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.00 |
KTC T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 254 | 373-8736 | 150 | ||
฿ 510.30 |
NEP T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 254.5 | 373-8663 | 200 | ||
฿ 537.83 |
NEP T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 255 | 373-8680 | 240 |
[คุณสมบัติ]
·ขนาดสลักไว้ที่ส่วนบนของที่ มือจับ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อแขวนจากที่ โฮลเดอร์
· มือจับ สั้นกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปทำให้สะดวกในการปั่นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือช่างพื้นฐาน
รหัสรุ่น |
---|
TH-8N |
TH-10N |
TH-12N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.00 |
KTC T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 254 | 373-8736 | 150 | ||
฿ 510.30 |
NEP T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 254.5 | 373-8663 | 200 | ||
฿ 537.83 |
NEP T-TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 255 | 373-8680 | 240 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง