(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บิตหกเหลี่ยมหัวบอลสำรอง (แบบยาว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 321.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
T-03BPL
T-04BPL
T-05BPL
T-06BPL
T-07BPL
T-08BPL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ชนิด มิติ ด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 A 6.3 383-8366 28

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 4 A 6.3 383-8412 28

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 5 A 6.3 383-8463 29

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 6 A 6.3 383-8510 30

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 7 B 8.0 383-8561 46

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 8 B 8.0 383-8617 47

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พร้อม สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม
·เมื่อเปลี่ยนบิตต้องใช้ประแจหกเหลี่ยม 2 มม. สำหรับประเภท A และ 2.5 มม. สำหรับประเภท B
[การประยุกต์ใช้งาน]
·บิตทดแทน

รหัสรุ่น
T-03BPL
T-04BPL
T-05BPL
T-06BPL
T-07BPL
T-08BPL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ชนิด มิติ ด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 A 6.3 383-8366 28

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 4 A 6.3 383-8412 28

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 5 A 6.3 383-8463 29

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 6 A 6.3 383-8510 30

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 7 B 8.0 383-8561 46

฿ 321.00

HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 8 B 8.0 383-8617 47

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ด้วย สกรูตัวหนอน หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัว หกเหลี่ยม
● สำหรับการเปลี่ยนบิตต้องใช้ประแจหกเหลี่ยม 2 มม. สำหรับประเภท A และ 2.5 มม. สำหรับประเภท B

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 108