(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BT3-03S |
BT3-04S |
BT3-05S |
BT3-06S |
BT3-07S |
BT3-08S |
BT3-09S |
BT3-10S |
BT3-12S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 265.49 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 48 | 307-7730 | 40 | ||
฿ 267.00 |
KTC HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 48 | 307-7748 | 40 | ||
฿ 267.00 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 50 | 307-7756 | 41 | ||
฿ 267.00 |
SHORT HEX BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 50 | 307-7764 | 42 | ||
฿ 267.00 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 50 | 307-7772 | 56 | ||
฿ 267.00 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 50 | 307-7781 | 56 | ||
฿ 296.03 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 52 | 307-7799 | 62 | ||
฿ 296.03 |
KTC HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 307-7802 | 62 | ||
฿ 331.39 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 54 | 307-7811 | 99 |
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนชนิดปลั๊กได้
·ประเภทสั้น
· ด้านมุมเสียบใช้รูปทรง Power Fit เพื่อป้องกันการสะสมความเค้น
รหัสรุ่น |
---|
BT3-03S |
BT3-04S |
BT3-05S |
BT3-06S |
BT3-07S |
BT3-08S |
BT3-09S |
BT3-10S |
BT3-12S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 265.49 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 48 | 307-7730 | 40 | ||
฿ 267.00 |
KTC HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 48 | 307-7748 | 40 | ||
฿ 267.00 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 50 | 307-7756 | 41 | ||
฿ 267.00 |
SHORT HEX BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 50 | 307-7764 | 42 | ||
฿ 267.00 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 50 | 307-7772 | 56 | ||
฿ 267.00 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 50 | 307-7781 | 56 | ||
฿ 296.03 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 52 | 307-7799 | 62 | ||
฿ 296.03 |
KTC HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 307-7802 | 62 | ||
฿ 331.39 |
NEP HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 54 | 307-7811 | 99 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง