1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น

SAD ELECTRIC MOISTURE METERS

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เสื้อกั๊กขนาด ขนาดเล็ก พิเศษขนาดกระเป๋า
·ประสิทธิภาพสูงในราคาที่ต่ำ
·สามารถใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำของ วัสดุ ก่อสร้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:ไม้แปรรูปไม้แปรรูป วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์งานไม้
·สำหรับ ไม้อัด แผ่นใยไม้อัด ไม้ ลามิเนตและ แผ่นกระดาน ต่างๆ

รหัสสินค้า
AQ-10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,550.00

฿ 28,512.32

SAD ELECTRIC MOISTURE METERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น ช่วงการวัดค่า(%) 6.5 ถึง 100 รหัสของทรัสโก้ 276-1793
มวล(ก.) 100 คุณสมบัติ ขนาดเล็กพิเศษที่สามารถใส่ลงในกระเป๋าเสื้อได้ ประสิทธิภาพสูงในราคาที่ต่ำ มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบปริมาณน้ำใน วัสดุ ก่อสร้าง ใช้ วัสดุ ใช้: ไม้แปรรูปไม้แปรรูป วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์งานไม้
สเปค วิธีการวัด: DC กระแสไฟฟ้า ความกว้าง(มิลลิเมตร) 56 ความลึก(มิลลิเมตร) 34
ความสูง(มิลลิเมตร) 123 ความละเอียด(%) 0.5 ถึง 20.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AQ-10 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น