(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตรวจสอบสภาพความแห้งและความเปียกได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ฟังก์ชั่น ขีด จำกัด บน / ล่าง
· รองรับการใช้งาน กับการวัดความชื้นทุกประเภทอย่างยืดหยุ่นเนื่องจาก โพรบวัด เชื่อมต่อ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้งานได้:ไม้.
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น | ช่วงการวัดค่า(%) | 0.8 ถึง 50 | รหัสของทรัสโก้ | 371-9944 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 200 | คุณสมบัติ | ตรวจสอบสภาพความแห้งและความชื้นได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ฟังก์ชั่น ขีด จำกัด ขั้นต่ำ รองรับการใช้งาน ยืดหยุ่นกับการวัดความชื้นทุกประเภทเนื่องจาก โพรบวัด ที่สามารถเชื่อมต่อได้ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | สเปค | วิธีการวัด: DC กระแสไฟฟ้า |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 35 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 150 |
ความละเอียด(%) | 0.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR-200-2 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง