1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือแม่เหล็กขนาดเล็ก (ฟรี เพลา)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,642.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การใช้เพลาหมุนทำให้การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนเป็นไปได้
·สามารถกำหนดทิศทางของ แม่เหล็ก ได้โดยการใช้ ลูกบิด ที่ปลาย ตัวจับชิ้นงาน
·ใช้ แหวน พลังงานเพื่อลดแรง ความเป็นแม่เหล็ก ด้านข้างเพื่อไม่ให้ แม่เหล็ก ติดที่ผนังด้านข้างแม้ในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ ช่วย งานซ่อมบำรุง

รหัสสินค้า
VL3F-1
VL3F-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการยก แม่เหล็ก
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,642.69

NEP MAGNET HANDS 1 ชิ้น 40 วัน 81300373-9074110

฿ 1,982.72

NEP MAGNET HANDS 1 ชิ้น 40 วัน 15.66300373-9082130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 560 ประเภทผลิตภัณฑ์ มือ แม่เหล็ก วัสดุ: ตัวจับชิ้นงาน ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
วัสดุ: แม่เหล็ก แม่เหล็กนีโอไดเมียม วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า + เคลือบเรซิ่น การใช้งาน เครื่องมือ ช่วย งานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ การใช้ สเก็น หมุนช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างซับซ้อนสามารถกำหนดทิศทางของ แม่เหล็ก ได้โดยใช้ ลูกบิด ที่ปลาย ตัวจับชิ้นงาน