(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพลา 7 ขั้น ทำให้ง่ายต่อการปรับความยาว
· ตะขอ สะดวกในการจัดเก็บกระเป๋า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ ช่วย งานซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
VL3-1 |
VL3-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการยก แม่เหล็ก (ก.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,309.95 | NEP MAGNET HANDS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 1300 | 373-9058 | 70 | ||
฿ 1,775.35 | MAGNET HANDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.6 | 6300 | 373-9066 | 90 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 185 ถึง 815 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก | วัสดุ: ตัวจับชิ้นงาน | ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็กนีโอไดเมียม | วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | สเตนเลส | การใช้งาน | เครื่องมือ ช่วย งานซ่อมบำรุง |
คุณสมบัติ | เพลา 7 ขั้น ช่วยให้ปรับความยาวได้ง่ายตะขอ สะดวกในการจัดเก็บกระเป๋า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง