1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกรีมเมอร์ คาร์ไบด์ PF หัวรุนแรง (มี ชนิดก้านตรง) (รหัสสินค้า)

NKS REAMER

ดอกรีมเมอร์ คาร์ไบด์ PF หัวรุนแรง (มี ชนิดก้านตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,860.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำการคว้านความเร็วสูงและ งานละเอียดอายุการใช้งานยาวนานด้วยการแปรรูปด้วยน้ำ ของไหล

รหัสสินค้า
PF-RMSS-22.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,860.63

NKS REAMER 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) 22 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / โลหะผสม ทนความร้อน / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N ที่มีจำหน่าย
ปลาย ใบมีดลบคม ℓ(มิลลิเมตร) 10.8 ความยาว ใบมีดลบคม ℓ1(มิลลิเมตร) 28 ความยาว ก้าน ต่ำกว่าℓ2(มิลลิเมตร) 105
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 170 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d1(มิลลิเมตร) 20 บิด แรงบิดซ้าย: 30°-35°
ไพล็อต ติดตั้งรูนำφ 0.2 ถึง 0.8 ตัดฟีด mm / รอบ 0.2-0.3 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด +0.016 ถึง +0.021
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทการ การเคลือบผิว TiCN2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF-RMSS-22.0 ในชุด ดอกรีมเมอร์ คาร์ไบด์ PF หัวรุนแรง (มี ชนิดก้านตรง)