1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกลบคม (หมุนตามเข็มนาฬิกา) (รหัสสินค้า)

SHV GRINDING/FINISHING

ดอกลบคม (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,630.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ขนาด ⌀1.5 ถึง 20 มม.
·ประเภท: คู่มือ
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก
· มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม: 90°
· ทิศทางตัด: ตามเข็มนาฬิกา
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์: 30 mm
· ด้ามจับ รองรับการใช้งาน: โฮลเดอร์ F โฮลเดอร์ FR
· ด้ามจับ รองรับการใช้งาน: Mango II ชนิดยื่นยาว มือจับ A (เรซิ่น) มือจับ AL (อะลูมิเนียม)

รหัสสินค้า
151-29051
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,630.07

SHV GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม วัสดุชิ้นงาน เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม 20 ° ใช้ เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า มุม ใบมีดลบคม(°) 20
วัสดุ ชิ้นงาน เหล็ก อะลูมิเนียม เหล็กกล้า ทองเหลือง เหล็กหล่อ สเตนเลส พลาสติก ทิศทางตัด ตามเข็มนาฬิกา เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์(มิลลิเมตร) 30
คุณสมบัติ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ซิงค์สูงสุดφ30มม เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) โฮลเดอร์ F โฮลเดอร์ FR เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29051 ในชุด ดอกลบคม (หมุนตามเข็มนาฬิกา)