(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การตัดหินอ่อน / FRPเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหินอ่อนใช้ ใบมีดลบคม ประเภท ตะปูหัวกลม ที่ช่วยให้สามารถตัดได้อย่างรวดเร็ว
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ใช้ | หิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.6 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 | ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) | 2 |
ประเภทรายละเอียด | สำหรับตัดหินอ่อน | แหวนที่แนบมา(มม.) | 15 | JAN Code | 4936091007016 |
คุณสมบัติ | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหินอ่อนใช้ ใบมีดลบคม ประเภท ตะปูหัวกลม ที่ช่วยให้สามารถตัดได้อย่างรวดเร็วประเภทกลุ่มเน้นที่ความคมชัด | การใช้งานตามวัตถุประสงค์ | การตัดหินอ่อน / FRP |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PZ-100 ในชุด ทะเลาะวิวาทกัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง