1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิป IC เชื่อม V คัตเตอร์ (รหัสสินค้า)

DIAMOND CUTTERS DRY

ชิป IC เชื่อม V คัตเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ่อมรอยร้าวใน คอนกรีต ปูน ฯลฯ งานตัดเซาะร่อง ด้านล่างสำหรับฉีดกาว ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าวิธีการเชื่อมทั่วไปถึง 1.5 เท่า!! รูปทรง ร่องไม่ยุบจนสุด!! ปลายตัดสะอาดเพราะแรงสั่นสะเทือนน้อย!!

คุณสมบัติ

● คัตเตอร์สำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าวของ คอนกรีต/ ปูนและสำหรับร่องตัด

การใช้

● สำหรับการซ่อมแซมการประมวลผลของ คอนกรีต, ปูน, บล็อค ฯลฯ

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู (มม.): 85 x 20.0
● SPQ (แผ่น): 10

วัสดุ

● โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้าเครื่องมือ
● ปลาย: เพชรเม็ด สารขัดถู ฯลฯ
รหัสสินค้า
FV-85S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,910.00

DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 85
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 10 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ประเภทรายละเอียด เครื่องมือปฏิรูป
JAN Code 4936091009171 คุณสมบัติ กระบวนการแปรรูป เชื่อมทำให้ความเร็วในการรักษาเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง รูปทรง ร่องตัดได้อย่างหมดจดด้วยการสั่นสะเทือนน้อยที่สุดซ่อมแซม crack, V เม็ดมีด การใช้งานตามวัตถุประสงค์ งานลับคม/งานเจียรไน ร่อง ไพล็อต สำหรับการฉีดกาวเพื่อซ่อมแซมรอยแตกใน คอนกรีต ปูน ฯลฯ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FV-85S ในชุด ชิป IC เชื่อม V คัตเตอร์