(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นและผลิตภัณฑ์รองคอนกรีต (ท่อดูดควัน, ร่อง U)สามารถตัดภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ รุ่น เครื่องยนต์ประเภทเลเซอร์เทอร์โบ
รหัสสินค้า |
---|
LC-GX14-20 |
LC-GX14-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | แหวนที่แนบมา (มม.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,169.43 | SDI DIAMOND CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | - | 4936091016292 | ||
฿ 14,169.43 | SDI DIAMOND CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30.5 | 20/22 / 25.4 | 4936091016322 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ใช้ | คอนกรีต และปูน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 354 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 3 | ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทรายละเอียด | ตัด คอนกรีต (สำหรับเครื่องยนต์) |
คุณสมบัติ | การตัดสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับ รุ่น เครื่องยนต์ประเภทเลเซอร์เทอร์โบประเภทส่วนที่เน้นความคมชัด | การใช้งานตามวัตถุประสงค์ | ตัดเหล็กเส้น เสริมแรง คอนกรีต และผลิตภัณฑ์รอง คอนกรีต (ท่อดูดควัน, ร่อง U) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง