1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วน SD (รหัสสินค้า)

KYS ABRASIVE/PASTE

ส่วน SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,424.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัด SD ที่ขายดีที่สุดพัฒนามาจากประเภทเซ็กเมนต์เน้นอายุการใช้งานของ เครื่องมือโดยเน้นความปลอดภัย.

[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวรูปคลื่น:ป้องกันความร้อนสะสมในวัสดุพิมพ์ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการตัดที่มั่นคง
· 4 ปลายหัวแร้งบัดกรี:ใช้จุดแข็งของทั้งแบบมีขอบและแบบแบ่งส่วนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการตัดที่คมชัดขึ้นและ การขัดเงา อุปกรณ์ทำความสะอาด ยิ่งขึ้น
·ชั้นเพชร [8 มม.] ช่วยยืดอายุการใช้งาน
·ป้องกันการแตกร้าวด้วยรู กุญแจ รูปไข่และการลบมุม
·มีชิปโค้งมนเพื่อป้องกันเศษแตก

รหัสสินค้า
SD-SX4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,424.95

KYS ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2.4 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 8
ประเภทรายละเอียด สำหรับตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น แหวนที่แนบมา(มม.) 15 JAN Code 4936091001427
คุณสมบัติ เครื่องตัด SD ที่ขายมานานพัฒนามาจากประเภทเซ็กเมนต์เน้นอายุการใช้งาน.พื้นผิวรูปคลื่น:รักษาประสิทธิภาพการตัดที่คงที่โดยการป้องกันการสะสมความร้อนในวัสดุพิมพ์4 ปลายหัวแร้งบัดกรี:ปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดและ การขัดเงา ที่สวยงามด้วยข้อดีของทั้งประเภทขอบและประเภทส่วนอายุการใช้งานดีขึ้นด้วยชั้นเพชร [8 มม.]เน้นความปลอดภัย.ป้องกันการแตกร้าวด้วยรู กุญแจ รูปไข่และการลบมุมปลาย ตัด R ป้องกันการบิ่นการเป็นประเภทเซกเมนต์ที่มีปลายใบมีดในบางช่วงทำให้สัมผัสกับวัสดุได้ดีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการตัดที่ดี การใช้งานตามวัตถุประสงค์ เสริมแรง (10 มมบาร์) คอนกรีต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SD-SX4 ในชุด ส่วน SD