1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องประหยัดแบบแห้ง (สำหรับ วัสดุก่อสร้าง) (รหัสสินค้า)

DIAMOND CUP GRINDING WHEEL

เครื่องประหยัดแบบแห้ง (สำหรับ วัสดุก่อสร้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,702.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

งานลับคม/งานเจียรไน คอนกรีต อิฐบล็อก และหิน ด้วยการฝัง เรซิ่น จะช่วยยับยั้งการรุกล้ำเข้าไปใน วัสดุ คอนกรีต และหิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และการ เจียร แบบเรียบ

คุณสมบัติ

● สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน

การใช้

● งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ก่อสร้างที่มี ความแข็ง เช่น คอนกรีต บล็อกและอิฐเป็นต้น
● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

สเปค

● ขนาด เม็ดขัด (#): -
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 x 4.5 x M10
● SPQ (แผ่น): 10
รหัสสินค้า
DS-4M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,702.00

DIAMOND CUP GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน / หิน / กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 100
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 6 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) M10 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 4.5
ประเภทรายละเอียด ถ้วยสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน แหวนที่แนบมา(มม.) - JAN Code 4936091011112
คุณสมบัติ เรซิ่น ตัวช่วยป้องกันการขุดลงใน คอนกรีต และหินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และการ เจียร แบบเรียบ การใช้งานตามวัตถุประสงค์ งานลับคม/งานเจียรไน คอนกรีต อิฐบล็อกและ วัสดุ หิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS-4M ในชุด เครื่องประหยัดแบบแห้ง (สำหรับ วัสดุก่อสร้าง)