(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้อง สัมผัส
[คุณสมบัติ]
·ประเภทที่ ไม่สัมผัส ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
·สามารถดูตำแหน่งการวัดได้อย่างรวดเร็ว
· เลเซอร์พอยเตอร์ ทำให้จุดวัดชัดเจนจากตำแหน่งที่ห่างไกล
·สามารถหาศูนย์กลางของวงกลมช่วงการวัด (จริง ๆ แล้วประมาณ 2 ซม. จากศูนย์กลาง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับการวัดอุณหภูมิต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
73010 |
73014 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ชนิด | ความแม่นยำ การวัด | 1 สเกลวัด (°C) | อัตราการฉายรังสี | อายุแบตเตอรี่ | มวล (ก.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดอัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,357.63 | SWS THERMOMETER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | -60 to 500 | - | 0 ถึง 500 °C: ±2% หรือ ±2 °C (ใช้ ค่า สูงกว่า )/ -60 ถึง 0 °C: ±2 °C + อุณหภูมิที่แสดง x 0.05 °C | - | 0.95 (ยึดอยู่กับที่) | เวลาทำงานต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง | 240 | หลังจาก 15 สถานะ | ||
฿ 4,424.52 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | -60 to 625 | ประเภทการแผ่รังสีตัวแปร | 0 ถึง 625 °C: ±2% หรือ ±2 °C (ใช้ ค่า สูงกว่า )/ -60 ถึง 0 °C: ±2 °C + อุณหภูมิที่แสดง x 0.05 °C | 1 | แบบปรับได้ ตั้งแต่ 0.1 ถึง 1 (ค่าเริ่มต้นคือ 0.95) | เวลาใช้งานต่อเนื่องประมาณ 14 ชั่วโมง | 245 | หลังจาก 60 สถานะ |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | -9.9 ถึง 199.9: 0.1/อย่างอื่น : 1 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°ค) | 0–50 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน อัลคาไลน์ AAA x 2 | เลเซอร์ ความยาวคลื่น(นาโนเมตร) | 635 to 660 | เอาต์พุต | ภายใน 1 mW (JIS Class 2) |
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 185×46×143 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง