(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จอ LCD และกราฟแท่งขนาดใหญ่ ประเภทดิจิตอล 3 ระดับ รวมเคส ด้วย ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
รหัสสินค้า |
---|
MT-2401 |
MT-2402 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระแสไฟฟ้า (V) | วัดแรงดันไฟฟ้า (V / MΩ) | JAN Code | ช่วงการวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MHT MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300/600 | 250/500/1000 | 4986702101244 | 4/40/400/2000MΩ(250V)4/40/400/2000MΩ(500V)4/40/400/2000MΩ(1000V) | 1/10/100kΩ/1MΩ (250 V) 1/10/100kΩ/1MΩ (500 V) 1/10/100kΩ/1MΩ (1000 V) | 4 ถึง 400MΩ: ± (3.5%+8dgt)/2000MΩ: ± (5.0%+8dgt) | ||
฿ 999,999,999.00 | MHT MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 600 | 125/250/500 | 4986702101237 | 4/40/400/1000MΩ(125V)4/40/400/2000MΩ(250V)4/40/400/2000MΩ(500V) | 1/10/100kΩ/1MΩ (125 V) 1/10/100kΩ/1MΩ (250 V) 1/10/100kΩ/1MΩ (500 V) | 4 ถึง 400MΩ: ± (3.5%+8dgt)/1000MΩ: ± (5.0%+8dgt) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอล | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 160 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ตรวจสอบการนำไฟฟ้า | 400 Ω (ความละเอียด: 0.1 Ω) | พาวเวอร์ซัพพลาย | DC12V(AA1.5VX8) |
มวล(ก.) | ประมาณ 700 | คุณสมบัติ | จอ LCD และกราฟแท่งขนาดใหญ่ ประเภทดิจิตอล 3 ระดับ พร้อมเคส รวม ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ด้วย ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล | อุปกรณ์เสริม | สายวัดทดสอบสายดิน x 1 ชุด, เคสแข็ง, 3x8 เดี่ยว (ตัวเครื่องในตัว), คู่มือผู้ใช้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง