1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดความเข้มข้นของเกลือแบบดิจิทัล

MHT MEASURING TOOL

มิเตอร์วัดความเข้มข้นของเกลือแบบดิจิทัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,791.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดความเข้มข้นของโซเดียมสูง 10%
· แผงด้านหน้ามีคุณสมบัติกันน้ำ
· มีคุณสมบัติแก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ
· มาพร้อมคุณสมบัติแสดงข้อมูลค้างไว้
· มีคุณสมบัติแสดงการใช้แบตเตอรี่
· หน่วยแสดงผล: น้ำหนัก %

รหัสสินค้า
YK-31SA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,791.02

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ densitometer ช่วงการวัด ความเข้มข้นของโซเดียม 0.01-10.00% (น้ำหนัก %) ขนาด ตัวเครื่อง 68(W)X200(H)X30(D)mm
ความยาว โพรบวัด ⌀22 × 120 mm ความยาว สายไฟ ประมาณ 1.2 ม. มวล(ก.) ประมาณ 270
ชนิด มิเตอร์วัดความเข้มข้นของโซเดียมสูง 10% พาวเวอร์ซัพพลาย 006P(9V)X1 สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0–50°C, ความชื้น 80% RH หรือต่ำกว่า
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน แบตเตอรี่, ถุงมือ x 1, คู่มือการใช้งาน แสดง จอ LCD 4 หลักขนาด 21.5 มม. (จอแสดงผลดิจิทัล) แสดง ความละเอียด ความเข้มข้นของโซเดียม 0.01%
ความแม่นยำ ความเค็ม ±0.5% (ที่ 23±5 °C) การชดเชยค่าอุณหภูมิ 0-50°C (อัตโนมัติ) แสดงช่วงเวลา 0.4 วินาที/รอบ
การใช้พลังงาน ประมาณ 5 mA