1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์

MHT MEASURING TOOL

อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,986.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวบันทึกข้อมูลพร้อมช่อง SD ที่ติดตั้งมาแล้ว, อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์
· สามารถแก้ไขข้อมูล Excel เพียงใส่การ์ด SD ในพีซี
· วัดค่าความนำไฟฟ้า, TDS (วัดปริมาณของแข็ง) และความเค็ม
· มีโหมดการวัดที่หลากหลาย (เก็บข้อมูล, จอแสดงผลสูงสุด/ต่ำสุด)
· มีแบ็คไลท์ จึงเหมาะกับการวัดในที่มืด
· ใช้งานได้กับอินเทอร์เฟซ USB/RS-232C (แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
CD-4307SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,986.37

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำ เซนเซอร์ ความนำไฟฟ้า / TDS / โพรบวัดความเข้มข้นของเกลือ ช่วง ความนำไฟฟ้า 200uS/2mS/20mS/200mS
ความนำไฟฟ้า: ช่วงการวัด 0~200.0μS/cm/0.2~2.000mS/cm/2~20.00mS/cm/20~200.0mS/cm ความนำไฟฟ้า: ความละเอียด 0.1μS/0.001mS/0.01mS/0.1mS ความนำไฟฟ้า: ความแม่นยำ ± (2%FS+1dgt)
ขนาด 68(W)X177(H)X45(D)mm ความยาว โพรบวัด ø 22X120mm มวล(ก.) ประมาณ 489
ชนิด ตัวบันทึกข้อมูลพร้อมช่อง SD ที่ติดตั้งมาแล้ว, อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย UM3, AA x 6 ชิ้น, 9 VDC (* อะแดปเตอร์ AC แยกจำหน่าย) TDS: พิสัย 200 ppm/2000 ppm/20000 ppm/200000 ppm (หากต้องการรายละเอียด โปรดดูแท็บแผนภูมิภายนอก)
TDS: ช่วงการวัด 0–132 ppm/132–1320 ppm/1320–13200 ppm/13200–132000 ppm (หากต้องการรายละเอียด โปรดดูแท็บแผนภูมิภายนอก) TDS: ความละเอียด 0.1 ppm/1 ppm/10 ppm/100 ppm (หากต้องการรายละเอียด โปรดดูแท็บแผนภูมิภายนอก) TDS: ความแม่นยำ ±(2%FS+1dgt) (ดูรายละเอียดได้ในแท็บภาพร่าง)
ความเข้มข้นของเกลือ: พิสัย 0-12% (ดูรายละเอียดได้ในแท็บแผนผังภายนอก) ความเข้มข้นของเกลือ: ความละเอียด 0.01% (ดูรายละเอียดในแท็บแผนผังภายนอก) ความเข้มข้นของเกลือ: ความแม่นยำ ±0.5%FS (ดูรายละเอียดได้ในแท็บภาพร่าง)
อุณหภูมิ: พิสัย 0–60°C อุณหภูมิ: ความละเอียด 0.1°C อุณหภูมิ: ความแม่นยำ ±0.8°C
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0-50°C, ความชื้น 80% หรือต่ำกว่า เอาต์พุต ข้อมูล SD Card/RS232C/เอาท์พุต USB อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน SD Card (1 G)/ความนำไฟฟ้า/TDS/อิเล็คโทรดความเค็ม/แบตเตอรี่/คู่มือการใช้งาน/พร้อมกล่องพกพาแบบแข็ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CD-4307SD ในชุด อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์