1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล อุณหภูมิ MT001C / C

MHT MEASURING TOOL

โมดูล อุณหภูมิ MT001C / C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,006.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล อุณหภูมิสำหรับฝังในอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· ใช้เซนเซอร์เทอร์ เซนเซอร์ ที่มี ความทนทาน เป็นเลิศ
· เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ฉนวนกันความร้อน อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ BOX ฉนวนความร้อน/เย็น
· สำหรับการฝังในอุปกรณ์ที่ต้องการแสดงอุณหภูมิ

รหัสสินค้า
MT001C/C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,006.23

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -19.5 ถึง 99.9 ขนาด(มิลลิเมตร) 55.5 (ก) × 30 (ส) × 8.5 (ล)
ความแม่นยำ(ม.) ±1 ℃ (10 ℃ถึง 40 ℃) ช่วงการวัด -19.5 ℃ถึง 99.9 ℃ ใช้ สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ
พาวเวอร์ซัพพลาย LR44 (1.5 V) X1 มวล(ก.) 21.5 สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0-40 ° C 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่จะต้องไม่มีการควบแน่น)
ความละเอียด 0.1°C อุณหภูมิและความชื้น -10 ถึง 50 ° C 70% RH หรือน้อยกว่า (แต่ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 1 ปี (ที่ 25 ° C)
ระบบ ตรวจจับ เทอร์มิสเตอร์ ฟังก์ชั่น เทอร์โมมิเตอร์ ระยะเวลา การวัด 2 วินาที / รอบ
ความยาวสาย เซนเซอร์ ประมาณ 1 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT001C/C ในชุด โมดูล อุณหภูมิ MT001C / C