1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้ง

MHT MEASURING TOOL

อุปกรณ์ติดตั้งตู้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้งานได้ทันทีหลังจากติดตั้ง เซนเซอร์ เทอร์มิสเตอร์
·ค่าที่ตั้งไว้จะยังคงอยู่แม้ว่าไฟจะถูกตัด
·สามารถปรับความสว่างของ LED ได้ 8 ขั้นตอน
·แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดของค่าที่วัดได้สะสม (เมื่อเปิดเครื่อง)
· เอาต์พุต หน้าสัมผัส รีเลย์

รหัสสินค้า
MT-P72TC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -50 ถึง 110 ขนาด(มิลลิเมตร) 72 (ก) × 36 (ส) × 21.3 (ล)
คุณสมบัติ ค่าที่ตั้งไว้จะยังคงอยู่แม้ว่าจะปิดเครื่องทันที ความสว่างของ LED แบบปรับได้ 8 ระดับ จอแสดงผล ค่าสูงสุดและต่ำสุดของค่าที่วัดได้ (เมื่อเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ เซนเซอร์ เทอร์มิสเตอร์ (รวมอยู่) (NTC103K) พาวเวอร์ซัพพลาย แนะนำ 7-15 V DC (สูงสุด 150 mA) 12 V DC
มวล(ก.) ประมาณ 27 สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0-40 ° C 80% RH หรือน้อยกว่านั้นจะต้องไม่มีการควบแน่น การสุ่มตัวอย่าง 4 วินาที / รอบ
ความละเอียด 0.1°C อุณหภูมิและความชื้น -10 ถึง 60 ° C 80% RH หรือน้อยกว่า แต่ไม่อยู่ภายใต้การควบแน่น ความแม่นยำ -50 ถึง -40 ℃ (± 0.8 ℃) / - 40 ถึง 85 ℃ (± 0.5 ℃) / 85 ℃ถึง 110 ℃ (± 1.0 ℃)
รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ 1 A / 30 V DC / 0.3 A / 125 V AC คุณสมบัติ เมื่อใช้ เซนเซอร์ อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์รวม ผลิตภัณฑ์ จึงสามารถใช้งานได้ทันที