1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Digital LED Display เทอร์โมมิเตอร์ แบบอักษรขนาดใหญ่

MHT MEASURING TOOL

Digital LED Display เทอร์โมมิเตอร์ แบบอักษรขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51,907.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างกะทันหันจะไม่ถูกมองข้าม
·จอแสดงผล LED สีแดงขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจน (ความสูงของ ตัวอักษร : 101 มม.)
·ขีด จำกัด บน / ล่างตั้งอุณหภูมิขีด จำกัด ค่า 24 V DC / 2 เอาต์พุต
·สามารถตั้งค่าอุณหภูมิขีด จำกัด บน / ขีด จำกัด ล่างได้และหากเกินค่าที่ตั้งไว้ไฟ LED จะกะพริบ
·สามารถตั้งค่าอุณหภูมิขีด จำกัด บน / ขีด จำกัด ล่างได้และหากเกินค่าที่ตั้งไว้เสียงเตือนจะดังขึ้น
·การ การออกแบบ บางทำให้ง่ายต่อการติดตั้งบนผนังเพดานและพื้นที่อื่น ๆ ในโรงเรียนสวนสาธารณะโรงยิมสถานที่เล่นกีฬาโรงงาน โกดัง ตู้เย็นตลาดสดโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ
·เสียง สัญญาณเตือน ซินธิไซเซอร์มีข้อความที่กำหนดเองดังต่อไปนี้

รหัสสินค้า
MT-872 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 51,907.00

฿ 41,525.60

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -9.9 ถึง 99.9 ขนาด(มิลลิเมตร) 400 (ก) × 180 (ส) × 50 (ล)
ความแม่นยำ(ม.) ±1 ° C (0 ถึง 40 ° C); นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ทางด้านซ้าย± 2 ° C ช่วงการวัด -9.9 ถึง 99.9 ℃ คุณสมบัติ จอแสดงผล LED ขนาดใหญ่สีแดงที่มองเห็นได้ง่าย (ความสูงของ ตัวอักษร 101 มม.) มีการตั้งค่าอุณหภูมิพร้อมขีด จำกัด บนและขีด จำกัด ล่างพร้อม เอาต์พุต 24 V DC / 2 A เมื่อเกิน ค่า คลองเลื่อย มีการตั้งค่าอุณหภูมิพร้อมขีด จำกัด บนและขีด จำกัด ล่างพร้อม LED กะพริบ (กะพริบ) เมื่อเกิน ค่า คลองเลื่อย มีการตั้งค่าอุณหภูมิพร้อมขีด จำกัด บนและขีด จำกัด ล่างพร้อม สัญญาณเตือน เมื่อเกิน ค่า คลองเลื่อย การติดตั้งที่เรียบง่ายด้วย การออกแบบ บางบนพื้นผิวผนังและเพดานที่สนามของโรงเรียนสวนสาธารณะโรงยิมอุปกรณ์กีฬาโรงงานผลิต โกดัง ห้องเย็นสถานที่ขายอาหารที่เน่าเสียง่ายโรงพยาบาลบ้านพักคนชรา ฯลฯ เสียง สัญญาณเตือน ซินธิไซเซอร์ (MT-870-KS ขายปลีก/แยกจำหน่าย) มีข้อความที่กำหนดเองดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ยังมีข้อความเสียงอื่น ๆ อีกมากมาย (ช่อง 1: "มันร้อน เข้าไปข้างใน "; ช่อง 2:" อุณหภูมิสูงขึ้น " ระวังฮีทสโตรก ")
พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC / 2.5 A (ใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ) มวล(ก.) ประมาณ 2500 สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน -10 ถึง 50 ° C, 80% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ความละเอียด 0.1°C อุปกรณ์เสริม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ความยาวสาย 30 ม.) X 1, หม้อแปลงกระแสสลับ พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ (24 V DC / 2.5 A) X 1 เหล็กฉากสำหรับยึด ( รูปทรง แบบตรง / L) X 2 อันละ อุณหภูมิและความชื้น -20 ถึง 60 ° C, 80% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ระยะเวลา การวัด 1 วินาที / รอบ เอาต์พุต ภายนอก 24 V DC / 2 A คุณสมบัติ ทันใดนั้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นและลดลงก็ไม่สามารถมองข้ามได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-872 ในชุด Digital LED Display เทอร์โมมิเตอร์ แบบอักษรขนาดใหญ่