1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ ศูนย์ดิจิตอลMT-806

MHT MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ ศูนย์ดิจิตอลMT-806
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,563.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วย สเปค กันน้ำ เรียบง่ายจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดอุณหภูมิในห้องครัว ฯลฯ
·เป็น เทอร์โมมิเตอร์ คอร์/แกน อาหาร
·พร้อมกับ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
· ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ

รหัสสินค้า
MT-806
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,563.80

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดอุณหภูมิแกนกลาง ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -50 ถึง 280 ขนาด(มิลลิเมตร) 280 (L) × 22 (สูง) × 22 (D)
ความแม่นยำ(ม.) ±1 ℃ (-50 ถึง 150 ℃) (ใน) ส่วนของเซ็นเซอร์โลหะ(มิลลิเมตร) φ3.5 × 200 คุณสมบัติ ฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลและฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิศูนย์อาหาร
พาวเวอร์ซัพพลาย LR44 (1.5 V) X1 มวล(ก.) ประมาณ 30 ความละเอียด 0.1 ° C (-19.9-199.9 ° C) 1 ° C นอกเหนือจากรายการด้านซ้าย
คุณสมบัติ ด้วย สเปค กันน้ำ เรียบง่ายจึงเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิห้องครัว ฯลฯ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-806 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ศูนย์ดิจิตอลMT-806